Garanta a conformidade da logística de CO₂ por meio de medições precisas
Após a captura, a qualidade e o volume do CO₂ devem ser monitorados como parte de um contrato de transferência de custódia entre o emissor e a empresa de transporte. O CO₂ purificado pode ser transportado por dutos, ferrovias, caminhões e navios. Embora ocorram vários estágios de transporte, os dutos têm sido o modo mais amplamente usado para movimentar grandes volumes de CO₂ em fase densa. Ao chegar ao destino final, o CO₂ é frequentemente armazenado em formações subterrâneas salinas e rochosas, tanques e reservatórios de petróleo e gás natural esgotados. A qualidade e o volume do CO₂ são verificados novamente durante o processo de armazenamento para garantir que os valores acordados sejam atendidos.
Sistema de medição de vazão
Obtenha uma medição de vazão precisa para CO₂ em fase densa
A medição da vazão de CO₂ em fase densa é crucial para o transporte por dutos de longa distância. Nessa fase, o CO₂ tem uma viscosidade semelhante à de um gás, mas uma densidade mais próxima à de um líquido, o que torna a medição desafiadora. Devido à variação incomum nas propriedades termofísicas do CO₂ nessa fase densa, é preciso tomar cuidado especial para manter a temperatura e a pressão. O sistema de medição de vazão para transferência de custódia compreende:
Medidores de vazão mássica Coriolis para medição de CO₂ em fase densa
Skid completo de medição de alta pressão (até 250 bar). Isso inclui a tubulação completa, acessórios de tubulação, válvulas e outros equipamentos de processo associados classificados conforme ASME CL 2500
Em conformidade com normas e aprovações de transferência de custódia, com peças molhadas e analisador baseado em laser para medição da qualidade
Garantia de qualidade do CO₂ com medição de umidade baseada em TDLAS
Proteja a infraestrutura de seus dutos contra a corrosão
Contaminantes no CO₂ capturado podem levar à corrosão perigosa em dutos de aço. O excesso de sulfeto de hidrogênio (H₂S), umidade (H₂O) e oxigênio (O₂) contribuem para a formação de ácidos agressivos dentro da tubulação. Com o tempo, a corrosão desses ácidos causará vazamentos ou falhas estruturais na tubulação. Os analisadores de gás baseados em óptica que usam a tecnologia TDLAS e QF oferecem esses benefícios:
Medições de traços de H₂O e H₂S em fundos de CO₂
A tecnologia TDLAS de alta precisão garante que não seja necessária nenhuma calibração no local
A medição de O₂ usando a tecnologia óptica QF não sofre interferência de gases ácidos
Resposta rápida, sem partes móveis ou consumíveis
Medição confiável com calibração de fábrica rastreável conforme o NIST
O CO₂, transportado principalmente como líquido por embarcações marítimas, apresenta desafios únicos de armazenamento e manuseio devido à sua baixa temperatura e constante dielétrica. A tecnologia de radar de onda guiada da Endress+Hauser oferece medições estáveis de nível de líquido, incluindo os seguintes benefícios:
O algoritmo patenteado de avaliação da extremidade da sonda e uma sonda coaxial garantem uma medição estável
Os resultados não são afetados por flutuações na densidade e na temperatura do processo
Design livre de manutenção, sem partes móveis para mais segurança e disponibilidade
Evite a mudança de fase do CO₂ com a medição de temperatura
O diagrama de fases do dióxido de carbono é comparável ao da água. Em condições ambientais, o CO₂ é um gás e a liquefação ocorre somente entre o ponto crítico e o ponto triplo. A medição precisa da temperatura é fundamental para evitar mudanças de fase durante o armazenamento e o transporte de CO₂, otimizando a segurança e a eficiência. Os benefícios de nossa instrumentação incluem:
Segunda barreira do processo com indicação de falha oferecendo valiosas informações do estado de saúde
iTHERM QuickNeck: economia de tempo e custo com uma recalibração sem ferramentas
Informações de diagnóstico de acordo com a NAMUR NE107
Instrumentação para um processo seguro e confiável de captura de carbono
Capture as emissões de CO₂ ao modernizar plantas industriais existentes com instrumentação avançada de processo
Advanced process instrumentation for carbon dioxide utilization
Start profiting from captured CO2: Transform your carbon utilization process with innovative, high-precision measurement.
Tecnologias CCUS na indústria de petróleo e gás natural
As tecnologias CCUS são muito importantes na redução das emissões de carbono e no cumprimento das metas net zero de emissões. Saiba como apoiamos projetos de CCUS na indústria de petróleo e gás natural com equipamentos de medição de processos confiáveis.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .