Esse produto não está mais disponível.
Verifique a nova geração na seção do predecessor / sucessor ou entre em contato com a Endress+Hauser local.
Transmitter in RACKSYST Eurocard format
(DIN 41494), 7 HP wide. For mounting in
a 19" assembly rack. With
- LED temperature display
(3 1/2 digits)
- two change-over contacts for
temperature alarm and adjustable
response time from 2%...100%
- one alarm contact for fault
indication
The measuring range of each input is
set using the exchangeable measuring
range card LINCARD.
Input : 1 x 3-wire Pt100
Output : 4...20 mA
(temp. linearised)
Load : max. 800 Ohm.
According to data sheet supplied.
-
Successor
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade - F
- L
- E
- X
Versão Fundamental
Atende suas necessidades básicas de medição
Excelência técnica Simplicidade - F
- L
- E
- X
Versão Lean
Lida com seus principais processos facilmente
Excelência técnica Simplicidade - F
- L
- E
- X
Seleção Extended
Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras
Excelência técnica Simplicidade - F
- L
- E
- X
Versão Xpert
Controla suas aplicações mais difíceis
Excelência técnica Simplicidade Variável
-