Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Controle de bombas baseado no nível em aplicações de água, esgoto e efluentes

Controle inteligente de bombas com o FlexView FMA90 e sensor de radar Micropilot FMR20B ou a sonda de nível hidrostático Waterpilot FMX21 na indústria de água, esgoto e efluentes

Indústria: Água, águas residuais e resíduos
Waterpilot FMX21 para medição confiável do nível hidrostático e da temperatura em poços de água subterrânea

Resumo

O FlexView FMA90 combinado com o Waterpilot FMX21 ou Micropilot FMR20B permite a medição confiável de nível, o controle configurável das bombas e o monitoramento remoto em uma ampla variedade de aplicações de água, esgoto e efluentes, desde poços profundos de água subterrânea até estações de bombeamento, estações elevatórias e aplicações de lodo de efluentes. A solução combina diferentes princípios de medição com funções de controle integradas, visualização intuitiva e acesso remoto para apoiar uma operação estável, ajudar a evitar danos à bomba e permitir a utilização equilibrada das bombas.

Os benefícios: maior eficiência através do controle inteligente de bombas

24 horas

Transparência do nível através do monitoramento contínuo

2

Princípios de medição compatíveis para controle de bombas

Até 8

Bombas controladas individualmente ou em grupos

Essa combinação contribui para uma operação estável da bomba, pode ajudar a evitar o funcionamento a seco quando configurada com limites de nível apropriados ou uma chave/detetor de nível externo e reduz a necessidade de intervenções de manutenção não planejadas. Funções de controle configuráveis, como alternância de bombas e monitoramento do tempo de execução aumentam a vida útil do equipamento e melhoram a eficiência energética. Os operadores adquirem total visibilidade do processo através do monitoramento e visualização remotos, mesmo em pontos de medição de difícil acesso. O resultado é uma solução de controle de bombas preparada para o futuro que combina diagnósticos modernos, visualização e alternância configurável de bombas, contribuindo para uma operação confiável em aplicações exigentes de água, esgoto e efluentes.

O desafio: controle confiável de bombas em ambientes confinados e adversos

Estações de bombas, estações elevatórias, poços de águas residuais e poços de água doce muitas vezes apresentam instalações profundas e estreitas com espaço limitado, como poços de perfuração ou poços verticais, impondo altas demandas para a robustez do sensor, resistência à sobrecarga e estabilidade a longo prazo. Essas instalações são normalmente expostas a condições ambientes variáveis, incluindo variações de temperatura e umidade. Em poços de águas subterrâneas profundos, geometrias estreitas, instalações profundas e longas distâncias de medição podem limitar o desempenho de algumas tecnologias de medição sem contato.

Em aplicações de águas residuais, lodo, depósitos e superfícies variáveis complicam ainda mais a medição de nível confiável. O comportamento hidráulico complexo, ciclo frequente das bombas e taxas de admissão variáveis exigem informações de nível confiáveis e estáveis para garantir a operação contínua. Quando múltiplas bombas estão instaladas, estratégias de alternância e tempos de execução balanceados são essenciais para evitar o desgaste irregular, reduzir o risco de entupimento e prolongar a vida útil da bomba. Ao mesmo tempo, os operadores exigem acesso remoto para monitorar e ajustar o processo de forma segura e eficiente, sem entrar em áreas confinadas ou de difícil acesso.

Nossa solução: controle inteligente de aplicações de bombas

Um primeiro passo simples para um controle mais inteligente é alcançado combinando a medição de nível estável com o controle de bombas configurável e visualização clara. Dependendo das condições de aplicação, a medição de nível hidrostático ou por radar sem contato pode ser selecionada para fornecer um sinal de entrada confiável para o controle de bombas.

Se a aplicação envolver lodo, acúmulos na superfície, espuma ou superfícies de água turbulentas, o Micropilot FMR20B oferece medição de nível por radar sem contato. Seu sinal de radar focado de 80 GHz oferece valores de nível estáveis mesmo em condições de processo desafiadoras.

O Waterpilot FMX21 oferece medição de nível hidrostática robusta e medição de temperatura opcional em poços, estações elevatórias ou poços de águas residuais. Sua célula de medição de cerâmica converte a pressão da coluna de água em um sinal de nível estável, oferecendo uma base confiável para a comutação das bombas com base no nível. Isso torna o princípio de medição particularmente adequado para poços profundos ou estreitos de até 200 m de profundidade, onde o desempenho de medição permanece estável, independente de reflexos, geometria do tubo ou profundidade de instalação.

Os valores medidos do Micropilot FMR20B ou Waterpilot FMX21 são transmitidos para o FlexView FMA90, que atua como a unidade central de controle e visualização. O FlexView FMA90 otimiza os sensores e torna cada informação claramente visível através do processamento contínuo dos valores de nível recebidos, comparando-os com os limites de comutação configurados e executando funções configuráveis de controle de bombas.

Dependendo da configuração, o FlexView FMA90 automaticamente aciona, para ou alterna as bombas para manter a operação estável sob taxas de vazão/caudal e comportamento hidráulico variáveis. É possível controlar até oito bombas individualmente ou em grupos. Os dados operacionais da bomba — incluindo horas em operação, número de acionamentos, tempos de execução e tempos em inatividade — podem ser registrados. As estratégias de alternância contribuem para uma utilização equilibrada das bombas, enquanto as funções de limpeza configuráveis podem ajudar a reduzir o acúmulo de sedimentos e apoiar uma operação confiável da estação de bombeamento. O feedback da bomba também pode ser integrado através de entradas digitais.

Dados relevantes, incluindo valores de nível, curvas de valor medido, informações de diagnóstico e entradas de registro, podem ser visualizados no FlexView FMA90 e acessados remotamente através do servidor de rede integrado usando a interface Ethernet ou Wi-Fi. Os operadores podem monitorar o status do sistema e ajustar os parâmetros a partir de uma interface baseada no navegador de internet, sem entrar no poço de bombas. Para a integração segura em infraestruturas modernas, o FlexView FMA90 foi desenvolvido de acordo com os requisitos de desenvolvimento seguro de produtos da IEC 62443-4-1.

Principais resultados da solução

  • Medição confiável

    Medição de nível estável e controle de bombas confiável em condições de instalação exigentes e situações de vazão/caudal variável em ambientes de água ou efluentes

  • Controle aprimorado

    Lógica de alternância de bombas configurável para tempos de execução equilibrados e vida útil mais longa da bomba

  • Fácil operação

    Monitoramento e configuração remotos através do servidor de rede integrado e acesso Wi-Fi

  • Informações claras

    Melhor planejamento de manutenção através da visualização, diagnósticos e rastreamento dos dados de operação

Entre em contato conosco

Você tem interesse em nossa oferta? Gostaria de conversar sobre sua aplicação?

Por favor, informe-nos o mais detalhadamente possível como podemos ajudá-lo (a). Dessa forma, podemos lhe retornar com mais precisão.

Produtos e serviços usados

/

Soluções e tecnologias relacionadas

Medição de nível

Medição contínua de nível e detecção do nível pontual em líquidos e sólidos a granel

Mais informações

Medição de radar de nível

Medição de nível de radar oferece medição confiável sem manutenção e livre de contacto em líquidos e sólidos a granel. O sensor Micropilot é uma solução segura mesmo em condições extremas de processo.

Mais informações

Hydrostatic level measurement

Hydrostatic level measurement with pressure transmitters for liquid applications. Deltapilot or Waterpilot devices with Contite measuring cell are unaffected by possible foam formation.

Mais informações

Medição de nível por radar explicada

A tecnologia de radar oferece medição de nível confiável e precisa, e os equipamentos de radar habilitados para IIoT estão transformando a forma como as indústrias monitoram os níveis.

Mais informações

Ensuring plant security with ProtectBlue

Ensuring plant security with ProtectBlue

Mais informações

Perguntas frequentes