Economia de tempo com a tecnologia Memosens
Simples
Os sensores Memosens são capazes de armazenar os dados específicos do sensor e do processo nos cabeçotes do sensor e transferi-los digitalmente para o transmissor, simplificando seu trabalho diário:
- O sistema de medição reconhece automaticamente o sensor quando ele está conectado através da trava da baioneta de fácil utilização.
- A calibração no local não é necessária, basta trocar os sensores no ponto de medição.
- Você não precisa levar seu equipamento de limpeza e calibração até o local de medição.
- Se uma troca de sensores for necessária em períodos noturnos ou fins de semana, você não precisa entrar em contato com seu especialista em análises. Os operadores da fábrica podem fazer o trabalho com facilidade.
- A calibração pode ser feita no conforto de um laboratório, o que é uma vantagem para seus especialistas em análises e para a precisão da calibração.
Seguro
Aumento radical na confiabilidade e disponibilidade do ponto de medição
- A tecnologia Memosens digitaliza o sinal medido no sensor e o transmite através de uma conexão completamente encapsulada e sem contato. Suas medições se tornam totalmente resistentes a influências ambientais como humidade, corrosão ou pontes salinas.
- Você pode conectar seu sensor até debaixo d'água.
- O isolamento galvânico do sensor e do transmissor elimina os sinais de interferência.
- Se o sinal de medição for interrompido, o transmissor exibe imediatamente uma mensagem de erro automática graças à transmissão digital.
- Os sensores Memosens oferecem total conformidade e compatibilidade com os requisitos em áreas classificadas.
Segurança para operadores de plantas
Graças a uma rápida troca de sensores no local, os operadores da planta são expostos a condições desconfortáveis apenas por um curto período de tempo.
- Condições climáticas adversas em instalações externas
- Ambientes potencialmente tóxicos em processos de lixiviação
- Áreas quentes da fábrica devido a processos de alta temperatura
- Posições em grandes alturas, como grandes torres de armazenagem ou de refrigeração
Bom custo-benefício
A tecnologia digital Memosens minimiza seus custos operacionais em diversos aspectos relevantes.
- Tempo de inatividade reduzido: A troca rápida dos sensores pré-calibrados no processo otimiza o tempo de atividade do processo aumentando seu rendimento.
- Vida útil mais longa do sensor: A regeneração dos sensores no laboratório aumenta sua vida útil em até 30% e reduz os custos de MRO.
- Despesas com pessoal: não há necessidade de ter especialistas em PAT de plantão 24 horas por dia na sua fábrica.
- Economia em produtos químicos: Como a calibração do sensor é realizada sob condições ideais, os processos podem ser executados em limites mais estreitos.
Pensando no futuro
O próximo patamar das estratégias de manutenção
Os sensores Memosens são capazes de salvar dados extensivos do sensor, da calibração e da carga como temperaturas, horas de operação, valores extremos medidos, ciclos CIP e SIP etc.
Graças à combinação com a opção Heartbeat Technology, você tem à disposição ainda mais informações sobre o ponto de medição, como a saúde do equipamento de campo, verificação de conexão do sensor ao transmissor ou monitoramento da fonte de alimentação dos sensores.
Todos esses dados podem ser facilmente transferidos para seus PCs, por exemplo, através do Ethernet IP. Eles oferecem uma base perfeita para você desenvolver estratégias de manutenção inteligentes.
Pronto para conectividade IIoT
Especialmente nas empresas de monitoramento de água, há muitos pontos de medição localizados em locais remotos. Para atender a essas localizações, os dados Memosens podem ser transferidos para nosso ecossistema Netilion e enriquecidos com dados adicionais, como coordenadas de GPS do ponto de medição. O Netilion visualiza os dados geográficos e de medição em painéis claramente organizados oferecendo a você uma visão geral remota abrangente de todas as suas medições. Ele também alerta se algum limite for excedido, permitindo que você responda rapidamente a um evento inesperado.
A maneira mais fácil de estabelecer conectividade em nuvem em pontos de medição Memosens é o módulo Liquiline Edge integrado. Ele está disponível como opcional ou como produto de retrofit para a plataforma de transmissor multiparâmetros Liquiline.
Abrangente
Sensores Memosens com cabeça de conexão estão disponíveis para medições de pH, ORP, oxigênio dissolvido, condutividade e desinfecção. Eles fornecem valores medidos precisos e digitais que aumentam o rendimento do seu produto e garantem uma qualidade de processo consistentemente alta. Nossos sensores de cabo fixo também contam com tecnologia Memosens e oferecem parâmetros adicionais como turbidez, nitrato, SAC etc.