Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Medição de umidade

Equipamentos portáteis e sensores em linha para controle de umidade em aplicações industriais

Medição visual da umidade
6 Produtos
Ordenar por:
Filtrar

Você precisa de ajuda para selecionar seu medidor de umidade?

Nós apoiamos você na seleção e configuração dos produtos mais adequados para suas tarefas de medição e aplicações.

Por favor, informe-nos o mais detalhadamente possível como podemos ajudá-lo (a). Dessa forma, podemos lhe retornar com mais precisão.

Instrumentação precisa para controle de umidade

A Endress+Hauser fornece equipamentos portáteis e sensores em linha instalados permanentemente para medição confiável da umidade do material em aplicações industriais. Os equipamentos portáteis a bateria possibilitam verificações pontuais rápidas para a garantia de qualidade, por exemplo durante a produção ou o recebimento de mercadorias. Para monitoramento contínuo do teor de umidade diretamente no processo, sensores em linha robustos fornecem dados em tempo real confiáveis, mesmo em altas temperaturas e em meios abrasivos.

Medição confiável da umidade com a tecnologia TDR

Nossos sensores usam a Reflectometria no Domínio do Tempo (TDR), uma tecnologia de radar guiado comprovada para medição precisa da umidade. Para determinar o teor de umidade, um pulso de radar é transmitido para o meio e analisado com base no tempo do trajeto e características de reflexão. A medição está correlacionada com as propriedades dielétricas do material. Como a água tem uma constante dielétrica significativamente mais alta que a maioria dos sólidos, o teor de umidade pode ser determinado com alta precisão. Diferente de medidores de umidade por infravermelho, a tecnologia TDR mede não apenas a umidade na superfície, mas também a umidade dentro do material e água livre.

A tecnologia TDR é ideal para medir a umidade em sólidos, pós, granulados e meios pastosos e viscosos. Assim, os sensores Solitrend apoiam o monitoramento confiável da umidade em indústrias como a de produção de materiais de construção, processamento de madeira e fabricação de alimentos. Eles ajudam a garantir a qualidade consistente do produto, condições estáveis do processo e utilização otimizada dos recursos ao possibilitar processos eficientes de secagem, consumo reduzido de energia e dosagem precisa da água durante operações de mistura.

Benefícios

  • Controle confiável do processo: a medição contínua de umidade garante condições de produção estáveis e uma qualidade consistente do produto
  • Maior eficiência no uso de recursos: o monitoramento preciso da umidade apoia processos de secagem otimizados e o uso eficiente de matérias-primas
  • Alta precisão da medição: a tecnologia TDR permite resultados de medição confiáveis, mesmo em condições de processo e propriedades do material variáveis
  • Dosagem de água otimizada: dados precisos de umidade garantem a adição precisa de água durante os processos de mistura e ajudam a reduzir o desperdício de material
  • Baixos requisitos de manutenção: o design robusto do sensor sem peças móveis reduz o trabalho de manutenção e contribui para a estabilidade da medição a longo prazo
  • Disponibilidade global: a Endress+Hauser oferece serviço, suporte e conhecimento especializado em aplicações em todo o mundo

Mais soluções para medição de umidade

Além de aplicações industriais, a IMKO Micromodultechnik GmbH, uma subsidiária do Grupo Endress+Hauser, oferece equipamentos especializados para medição de umidade na agricultura, monitoramento ambiental e construção. Isso inclui soluções para monitoramento da umidade do solo e para determinar o teor de umidade de materiais de construção como concreto e argamassa. A tecnologia de medição TDR oferece medição de umidade confiável e precisa em todas essas aplicações.