Developed according to industry standards for single-use sensors, this Raman optic system is cGMP qualified and gamma sterilizable. The system is comprised of two parts - a reusable optic and a disposable fitting for single-use bioreactors (SUB). The Raman optic system for single use in conjunction with the Rxn-10 probe offers the same quality data as reusable Raman probes. This ability allows customers to develop products and processes without limitations of the final production reactor type.
Disposable fitting for single-use bioreactors (SUB), plus a non-contact reusable optic
Developed to industry standards for single-use sensors
Gamma sterilizable
Tested and supplied by multiple SUB vendors
Espectroscopia Raman - tecnologia de análise óptica avançada
Aumente a segurança da fábrica, garanta a qualidade do produto e otimize operações. A espectroscopia Raman mede a composição e estrutura molecular de suas amostras do laboratório ao processo em tempo real
Raman downstream process measurement of biosimilars - Alvotech’s testing of the protein purification process during ultrafiltration/diafiltration (UF/DF)
A KBI Biopharma está monitorando uma gama diversificada de linhagens e concentrações de células em volume mínimo para o cultivo automatizado de células na indústria de Life Sciences.
Informações técnicas para os Acessórios ópticos da sonda Rxn-10
Informações Técnicas (TI)
Versão em português - 07/2026
New version available in English
Design e especificações do sistema para a óptica da sonda Rxn-10: Raman ópticas de imersão (KIO1), ópticas sem contato (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), multióptica bio (KRBMO), luvas bio (KRBSL) e sistema óptico Raman para uso único (KRSU1)
Acessórios ópticos para a sonda Rxn-10 Instruções de operação
Instruções de Operação (BA)
Versão em português - 02/2025
New version available in English
Detalhes de comissionamento, operação e manutenção para as ópticas da sonda Rxn-10: Ópticas de imersão Raman (KIO1), ópticas sem contato (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), multióptica bio (KRBMO), mangas bio (KRBSL), e sistema óptico Raman para uso único (KRSU1)
Ópticas de acessório para a sonda Rxn-10 - Resumo das instruções
de operação
Instruções curtas (KA)
Versão em português - 06/2026
New version available in English
Guia de início rápido para as ópticas da sonda Rxn-10: Ópticas de imersão Raman (KIO1), ópticas sem contato (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), multióptica bio (KRBMO), luvas bio (KRBSL), e sistema óptico Raman para uso único (KRSU1)
Graphic illustrating the core elements of Biopharma 4.0 including product lifecycle stages, role of PAT/QbD, and 12 key advanced technologies for scientists and process engineers in the Life Sciences, applicable to Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use, and Raman calibration & verification kits).
This guide explains Raman spectroscopy implementation in GMP-regulated pharmaceutical and biopharmaceutical manufacturing, covering qualification, validation, data integrity, supplier and user responsibilities, and risk-based compliance approaches for process analytical technology applications.
Continue sua seleção entre todas as opções possíveis
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .