Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

50% menos precipitantes - 100% de confiabilidade e cooperação

Tratamento de efluente em Wasmuël

Em muitas áreas de trabalho, as exigências de qualidade estão aumentando constantemente. Esse também é o caso no campo do tratamento de efluentes. Os valores-limite são analisados e revisados regularmente. A IDEA (Intercommunale de Développement Economique et d'Aménagement du Coeur du Hainaut), na Bélgica, também apoia essa abordagem para criar condições ideais para o tratamento de efluentes e, assim, garantir a segurança dos habitantes da Valônia.

Estação de tratamento de esgoto em Wasmuel ©Endress+Hauser
CA80PH no local, na estação de tratamento de águas residuais

Resumo de todos os benefícios

  • Economia de custos por meio da redução do precipitante em 50%

  • Monitoramento contínuo das metas de desenvolvimento por meio de estreita cooperação com a Endress+Hauser

  • Esforços de manutenção reduzidos

  • Manutenção independente por meio de treinamento intensivo realizado por especialistas da Endress+Hauser

Pierre Bronchart  da IDEA

Graças aos analisadores de ortofosfato, o consumo do precipitante de cloreto de ferro (III) pode ser reduzido em mais de 50%

Pierre Bronchart, Engenheiro químico
IDEA (Intercommunale de Développement Economique et d’Aménagement du Coeur du Hainaut)

Como as exigências estão aumentando nos últimos anos, é fundamental que a IDEA otimize seu processo de forma contínua. Por isso, eles procuram parceiros fortes que os ajudem a desenvolver uma ETE de última geração.

Os analisadores de ortofosfato da Endress+Hauser são usados na bacia de aeração e na saída para manter de forma confiável o valor de efluente legalmente prescrito de 1 mg/l Fósforo (P) e, ao mesmo tempo, reduzir o consumo do precipitante cloreto de ferro (III) (FeCl3).

Entre em contato conosco

Você tem interesse em nossa oferta? Gostaria de conversar sobre sua aplicação?

Por favor, informe-nos o mais detalhadamente possível como podemos ajudá-lo (a). Dessa forma, podemos lhe retornar com mais precisão.