Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Soluções para otimizar a redução de NOx nos gases de combustão industriais

Medições rápidas e confiáveis para otimizar processos e garantir a conformidade com regulamentações de limite de emissões

Medições rápidas para otimizar processos e cumprir os limites de emissão

a imagem apresenta um exemplo de solução disponível

Processos que consomem muita energia exigem um alto consumo de combustíveis fósseis, resultando em altas emissões de NOx. Para estar em conformidade com as regulamentações locais, o teor de NOx é frequentemente reduzido em um sistema de DeNOx usando amônia. O desafio deste rápido processo é injetar a quantidade certa de amônia para reduzir o NOx residual ao mínimo sem deixar de evitar a emissão de amônia em excesso. As soluções de analisadores in-situ da Endress+Hauser são perfeitamente adequadas para monitorar o NOx e o "ammonia slip" devido a um excesso de NH3 neste processo dinâmico. 

Visão geral da solução:

Disponível para:
Geração & Energia
Minérios, Minerais e Metais
Petróleo & Gás / Marítimo
Químicos
Água, águas residuais e resíduos

Hardware e Software:

  • Analisador de gás in situ GM32 para NOx na entrada e saída do reator
  • Analisador de gás in situ GM700 para NH3 na saída do reator
  • Versões cross-duct ou com sonda de medição disponíveis
  • Integração eficiente e econômica em sistemas completos 
  • Automonitoramento automático para custos mínimos de manutenção e longos intervalos sem manutenção
  • Sistemas de aquisição e tratamento de dados (DAHS) para aquisição, avaliação, armazenamento e visualização contínuos, bem como transmissão dos dados de emissões para uma gestão moderna das emissões
  • Monitoramento das condições e serviços de monitoramento como solução digital para o monitoramento contínuo do status dos equipamentos, das instalações e da aplicação em si

Serviços:

  • Contratos de serviço modulares - flexíveis para todas as necessidades
  • Serviço de campo local
  • Engenharia, consultoria técnica e planejamento de sistemas
  • Gestão de projetos
  • Teste de Aceitação em Fábrica (FAT)
  • Teste de Aceitação em Campo (SAT)
  • Inicialização e comissionamento
  • Treinamento administrado por engenheiros de serviço experientes
  • Localização de falhas e reparo
  • Suporte remoto onde necessário

A medição precisa garante o uso otimizado de aditivos (NH3) e a conformidade com as regulamentações de limite de emissões

Um sistema DeNOx (SCR, SNCR) converte o NOx, que é um gás tóxico, em N2 e H2O. Ambos são inócuos para humanos e outras espécies. A amônia ou uma solução de ureia aquosa é injetada após a combustão e convertida na presença de um catalisador (SCR) ou na ausência de um catalisador (SNCR). O NOx reage com a amônia e se transforma em N2 e H2O.

Portanto, é crucial determinar o teor de NOx na entrada e saída do reator DeNOx (SCR, SNCR). Além disso, a detecção do arraste de NH3 (ammonia slip) na saída do reator é necessária para cumprir com a crescente regulamentação do ammonia slip (causado pelo excesso de NH3 injetado na entrada do reator).

A Endress+Hauser oferece soluções confiáveis que ajudam a maximizar a funcionalidade e a disponibilidade das unidades. A tecnologia de medição in situ oferece diversos benefícios: não há necessidade de transporte da amostra para o analisador, reduzindo o tempo de análise; não há necessidade de sistemas de manuseio de amostras para reduzir os custos do sistema e a demanda de manutenção. Maior precisão e melhor controle do processo, já que a condensação da amônia é evitada.

Tecnologia de medição rápida e confiável

A medição in situ significa medições realizadas diretamente no processo, levando a uma medição mais rápida, redução nos custos do sistema e maior precisão

Feito sob medida para suas necessidades

As aplicações de processo exigem soluções personalizadas de analisadores de gases. A Endress+Hauser oferece soluções personalizadas projetadas para diversas possibilidades de componentes de medição

Maior disponibilidade por meio do monitoramento em tempo real e manutenção preditiva

Os Serviços Digitais monitoram todos os equipamentos conectados em tempo real, detectando alterações nos sensores e instalações para identificar falhas antecipadamente ou impedi-las completamente

Sempre ao seu lado, onde quer que você esteja

Há muitos anos, apoiamos seus sistemas de medição e instalações industriais com serviços que abrangem todo o ciclo de vida, desde o planejamento e comissionamento até a operação, atualizações e substituição

Ofertas em destaque

/

Interessado em nossas soluções? Nossos consultores podem sanar todas as suas dúvidas.

Notas finais