Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Imagem de produto: RPORA

RPORA

RPORA
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações

Esse produto não está mais disponível.

Verifique a nova geração na seção do predecessor / sucessor ou entre em contato com a Endress+Hauser local.

Transportable water sampler for
automatic sampling of waste water
using the vacuum principle
- Transportable PU plastic housing,
- Protection class IP 55
- Dimensions (HxWxD) = 725x532x400mm
- Ambient temperatur 0 - 40 deg. C
- Suction height: maximum 6 meters
- Hose length: maximum 30 meters
- Adjustable "Count-down"
for sample start
- Sample volume: presettable 20..350ml
- Sampling time: impulse quantity
proportional or
event controlled
- Impulse input: + 7 V to 27 V,
or potential free contact
- Sample distribution:
Bottle change on time base or on
number of deposited samples
- Exchangeable distribution system

  • Successor