Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Imagem de produto: RPS11

RPS11

RPS11
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
Automatic waste water sampler housed in
a thermostat controlled refrigerated
stainless cabinet.
-IP55 thermost controlled
cavity wall insulated stainless steel
cabinet (mat.no.1.4301)
-Interchangeable distribution system
-Power supply: 230 V, 50/60 Hz
-Power input: approx: 250 VA
-Weight: approx: 100 kilos
For further information see data sheet
The suction hose is not supplied as stan