Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Imagem de produto: RPT10

RPT10

RPT10
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
transportable water sampler
with integrated distribution system <
-Protection class: controller IP55 <
-Exchangeable distribution system <
-Power input: approx. 50 VA; <
with heater 80 VA; <
-Weight: approx: 28 kilos
For further information see data sheet
The suction hose is not supplied
as standard!