Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Imagem de produto: RSTD

RSTD

RSTD
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações

Esse produto não está mais disponível.

Verifique a nova geração na seção do predecessor / sucessor ou entre em contato com a Endress+Hauser local.

For automatic waste water sampling
using the vacuum principle.
- IP 55 thermostatically controlled
cavity wall insulated stainless
steel cabinet (mat. no. 1.4301)
- Ambient temperature -20 to +50
degrees Celsius
- Suction height: max. 6 m
- Hose length: max. 30 m
- Sampling modes: time, quantity
- proportional or event controlled.
- Preselectable start/stop times
- Six programmmable programmes
- Presettable programme changeover
- Sample volume: presettable from
20 to 350 ml
- Sample distribution: bottle change
either on time base or number of
samples taken
- Interchangeable distribution system.
- TI 50051366

  • Successor