Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Imagem de produto: TMT2123

TMT2123

TMT2123
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações

Esse produto não está mais disponível.

Verifique a nova geração na seção do predecessor / sucessor ou entre em contato com a Endress+Hauser local.

Temperature transmitter with LED
display, 3 1/2 digit, height 14.2 mm
and two limit contacts adjustable
between 0 and 100% of range. MINIPAC
format for mounting on 35 mm standard
rail (EN50022). The measuring range is
set using a replaceable LINCARD
module.

  • Successor