Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Imagem de produto: EEx-d RTD THERMOMETER TST 266

EEx-d RTD THERMOMETER TST 266

TST266
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
ATEX flameproof EEx-d RTD sensor to be
used combined with S.Steel or super
Alloy bar stock thermowell, thickness
wall has to be at least 2,5 mm.
II 1/2 GD EEx-d IIC T5/T6 T85oC/T100oC
Mineral insulated inset with SS sheath.
Temperature range: from -50 to +400oC.
IP66 aluminium head with epoxy coating.