Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Imagem de produto: VU2550

VU2550

VU2550
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações

Esse produto não está mais disponível.

Verifique a nova geração na seção do predecessor / sucessor ou entre em contato com a Endress+Hauser local.

Display instrument with 3 1/2 digit
LCD, height 13 mm, for control
panel according to DIN 43700.
For connecting (LOOP) into a 4...20mA
circuit. The display range is
set using DIL switch.
Power supply : via 4...20 mA
circuit
current input
approx. 2,8 mA
Input : 1 x 4...20 mA
Output : 1 x 4...20 mA
Internal resistance: 200 Ohm
Protection : Housing IP40,
Terminals P20
Dimensions : W=96 mm,
H=48 mm, D=62 mm

  • Successor