Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Imagem de produto: VU2623

VU2623

VU2623
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações

Esse produto não está mais disponível.

Verifique a nova geração na seção do predecessor / sucessor ou entre em contato com a Endress+Hauser local.

Transmitter with LED display, 3 1/2
digit, height 14.2 mm and 2 limit
contacts. MINIPAC format for mounting
on 35 mm rail (EN 50022).
- as power supply unit: with voltage
output for supplying a
passive 2-wire transmitter.
Do not connect to an active
transmitter!
Power supply : 1 x 26 V = (DC),
max. 40 mA
(Input) : (for 2-wire trans-
mitter, 4...20 mA)
Output : 1 x 4...20 mA
Relay : 2 x 250 V, 50/60 Hz,
5 A (potential-free)
Protection : Housing IP40,
Terminal IP20
Dimensions :W=100mm,H=75mm,D=111mm
- as display unit: for connecting
to an active transmitter
Input : 1 x 4...20 mA
Output : 1 x 4...20 mA
Relay : 2 x 250 V, 50/60 Hz,
5 A (potential-free)
Protection : Housing IP40,
Terminals IP20
Dimensions :W=100mm,H=75mm,D=111mm
The display range is set via DIL
switches.

  • Successor