Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Imagem de produto: VU2650

VU2650

VU2650
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações

Esse produto não está mais disponível.

Verifique a nova geração na seção do predecessor / sucessor ou entre em contato com a Endress+Hauser local.

Transmitter power supply / display
unit VU 2650 with 3 1/2 digit LED,
height 14,2 mm, for control panel
according to DIN 43700.
- as trasmitter power unit: with
voltage output for supplying a
passive 2-wire transmitter.
Power supply : 1 x 26 V = (DC)
max. 40 mA
(Input) : for 2-wire transmitter,
4...20 mA
Output : 1 x 4...20 mA
Protection : Housing IP40, Terminals
IP20
Dimensions :W=96mm,H=48mm,D=150mm
- as display unit: for connecting to
an active transmitter, 4...20 mA
output.
Input : 1 x 4...20 mA
Output : 1 x 4...20 mA
Protection : Housing IP40,
Terminals IP20
Dimensions :W=96mm,H=48mm,D=150mm

  • Successor