Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Imagem de produto: Display VU2653

Display VU2653

VU2653
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações

Esse produto não está mais disponível.

Verifique a nova geração na seção do predecessor / sucessor ou entre em contato com a Endress+Hauser local.

Transmitter power supply / display
unit VU 2653 with 3 1/2 digit LED,
height 14.2 mm and $2 limit contacts.
Control panel mounting according to
DIN 43700.
- as power supply unit : with voltage
output for supplying a
passive 2-wire transmitter.
Do not conntact an active transmitter!
Voltage output: 1 x 26 V = (DC)
max. 40 mA
(Input) : (for 2-wire transmitter,
4...20 mA)
Output : 1 x 4...20 mA
Relay : 2 x 250 V, 50/60 Hz,
5 A (potential-free)
Protection : Housing IP40,
Terminals IP20
Dimensions :W=96mm,H=48mm,D=150mm
as display unit: for connecting to an
active transmitter with
4...20 mA output.
Input : 1 x 4...20 mA
Output : 1 x 4...20 mA
Relays : 2 x 250 V, 50/60 Hz,
5 A (potential-free)
Protection : Housing IP40,
Terminals IP20
Dimensions : W = 96 mm,
H = 48 mm, D = 150 mm
The display range is set via DIL
switches.

  • Successor

    • Produtos simples

    • Fácil de escolher, instalar e operar

    Excelência técnica

    Simplicidade

    • Produtos padrão

    • Confiável, robusto e baixa manutenção

    Excelência técnica

    Simplicidade

    • Produtos com tecnologia de ponta

    • Altamente funcional e prático

    Excelência técnica

    Simplicidade

    • Produtos especializados

    • Desenvolvidos para aplicações exigentes

    Excelência técnica

    Simplicidade

    Variável

    Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
    • F
    • L
    • E
    • X

    Versão Fundamental

    Atende suas necessidades básicas de medição

    Excelência técnica
    Simplicidade
    • F
    • L
    • E
    • X

    Versão Lean

    Lida com seus principais processos facilmente

    Excelência técnica
    Simplicidade
    • F
    • L
    • E
    • X

    Seleção Extended

    Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

    Excelência técnica
    Simplicidade
    • F
    • L
    • E
    • X

    Versão Xpert

    Controla suas aplicações mais difíceis

    Excelência técnica
    Simplicidade

    Variável