Especificações resumidas
-
Measuring range
0 to 100% turbidity
-
Process temperature
-10 to 100°C
135°C for max. 2 hours -
Process pressure
0 to 20 bar (0 to 290 psi) abs
Campo de aplicação
O equipamento compacto para turbidez CUD33 possibilita uma limpeza CIP confiável e que economiza recursos em aplicações a indústria alimentícia. Ele leva a separação de fases a um novo patamar, garantindo o máximo rendimento do produto através da detecção rápida e confiável de mudanças no meio, por ex. leite/água. A saída de 4 a 20 mA pode ser facilmente conectada a qualquer transmissor ou sistema de controle. Além disso, o equipamento oferece todas as conexões de processo comuns em aplicações de separação de fases: rosca G1/2", conexão Varivent e braçadeira Tri-Clamp.
O equipamento óptico de luz difusa CUD33 é ideal para detectar e distinguir diversos produtos na:
Separação de fases de produtos lácteos e água
Separação de fases de levedura e água em cervejarias, por exemplo para a recuperação de leveduras
Benefícios
Rendimento maximizado: Identifique rapidamente as fases do seu processo CIP e evite perdas de produto graças ao reconhecimento preciso e rápido das mudanças de fase.
Design compacto: Tire vantagem das dimensões de instalação para economizar espaço e instalar o equipamento de separação de fases mesmo nos locais mais apertados.
Fácil manuseio e design que realmente dispensa qualquer manutenção: Basta uma limpeza anual das lentes esféricas, independentemente dos ciclos de CIP. O design inovador sem materiais de vedação substituíveis elimina a necessidade de trocar os anéis O-ring e o trabalho de manutenção contínua.
Medições confiáveis: A lente esférica exclusiva evita interferências causadas por bolhas de ar.
Instalação simples: As diversas conexões de processo permitem fácil instalação em tubos. Nenhuma configuração adicional é necessária, já que o equipamento compacto entrega os valores medidos uma vez conectado ao CLP.
Conformidade: O equipamento de separação de fases está em conformidade com todas as certificações sanitárias relevantes, como a 3-A, EHEDG, Norma para materiais em contato com alimentos na UE (EC) 1935/2004 e Norma para materiais em contato com alimentos nos EUA FDA CFR 21 .
Versão Fundamental
-
Produtos simples
- Fácil de escolher, instalar e operar
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Equipamento de turbidez compacto CUD33
Equipamento óptico para separação de fases
EN PT 27/03/2026Idioma:
Português
Versão:
27/03/2026
Tamanho do arquivo:
716 KB
Nome do arquivo:
TI01885CPT_0126-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Equipamento de turbidez compacto CUD33
Equipamento óptico para separação de fases
EN PT 26/03/2026Idioma:
Português
Versão:
26/03/2026
Tamanho do arquivo:
772 KB
Nome do arquivo:
BA02601CPT_0126-00.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN PT 21/09/202629/08/202330/04/2021Idioma:
Inglês
Versão:
21/09/2026
Tamanho do arquivo:
461.5 KB
Nome do arquivo:
SD02751CEN_0326-00.pdf
-
-
-
Inovação (IN)
Separazione di fase - veloce e affidabile
Separazione di fase
- veloce e affidabile
Dispositivo compatto di misura della
torbidità CUD33 per massimizzare la resa
del prodotto nelle applicazioni del settore
Food & BeverageIdioma:
Italiano
Versão:
02/10/2026
Tamanho do arquivo:
4.8 MB
Nome do arquivo:
IN01475CIT_CUD33_eBrochure.pdf
-
-
-
Inovação (IN)
相分離 - 迅速かつ高精度
食品・飲料アプリケーションにおける製品歩留まりを最
大化コンパクト濁度計CUD33Idioma:
Japonês
Versão:
01/09/2026
Tamanho do arquivo:
5.9 MB
Nome do arquivo:
IN01475CJA_0126_CUD33_eBrochure.pdf
-
-
-
Inovação (IN)
Phasentrennung - schnell & zuverlässig
Kompaktes Trübungsgerät CUD33 für
maximale Produktausbeute in der Lebensmittel-
und GetränkeindustrieIdioma:
Alemão
Versão:
09/04/2026
Tamanho do arquivo:
3.8 MB
Nome do arquivo:
IN01475CDE_CUD33_eBrochure.pdf
-
-
-
Inovação (IN)
Phase separation - fast and reliable
CUD33 compact turbidity device for
maximized product yield in Food &
Beverage applicationsIdioma:
Inglês
Versão:
16/02/2026
Tamanho do arquivo:
3.5 MB
Nome do arquivo:
IN01475CEN_CUD33_eBrochure.pdf
-