Especificações resumidas
-
Measured variables
CH4, CO, CO2, H2, H2O, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2
Hydrocarbons (e.g. C2H2), halogenated hydrocarbons (e.g. CH2Cl2) and other gases upon request -
Ambient temperature range
+5 °C ... +45 °C
-
Hazardous area approvals
S715 Ex:
ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc
Without intrinsically safe measured value outputs
ATEX II 3G Ex nR [ib] IIC T6 Gc
With intrinsically safe measured value outputs
S720 Ex / S721 Ex:
ATEX II 2G Ex db ia IIC T6 Gb
Without intrinsically safe measured value outputs
ATEX II 2G Ex db ia [ia] IIC T6 Gb
With intrinsically safe measured value outputs
Campo de aplicação
Com o analisador de gás modular S700, é possível montar da maneira mais simples possível um medidor sob medida e específico para o cliente, para praticamente qualquer aplicação. Diferentes módulos de analisadores para a medição de mais de 60 gases, assim como variantes diversas de invólucros oferecem opções de combinação abrangentes e personalizadas.
Monitoramento do gás refrigerante de turbogeradores
Medição CO para o monitoramento de usinas de carvão
Medições de pureza H2 em sistemas de absorção por oscilação de pressão
Monitoramento CO2 em gás natural durante o processamento de gás natural
Propriedades do equipamento:
Diferentes módulos de analisadores disponíveis: UNOR (NDIR), MULTOR (NDIR), OXOR-E (eletroquímico O2), OXOR-P (paramagnético O2), THERMOR (condutividade térmica)
Mais de 60 componentes de medição à escolha
Diferentes variantes do invólucro
Até três módulos de analisador em um invólucro
Benefícios
Adaptação fácil e específica à aplicação graças ao projeto modular
Possibilidade de uso também em áreas com risco de explosão zona 1 e zona 2 (ATEX)
Reajuste automático com gás de teste ou célula de calibração
Automonitoramento e análise de erros integrados
Monitoramento de processo para a segurança e qualidade de processos de fabricação e produtos através da medição de gases inflamáveis e misturas de gases explosivas em zonas 1 e 2
Monitoramento remoto confiável e integração em sistemas de controle distribuídos graças ao equipamento opcional com diferentes conversores de interface
Versão Xpert
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Instruções de Operação (BA)
S700 Series
Extractive Gas Analyzers
EN PT 01/10/202501/01/2025Idioma:
Inglês
Versão:
01/10/2025
Tamanho do arquivo:
4.3 MB
Nome do arquivo:
8029880_1OC4_OI_S700_en_V4-1_2025-10_EHS.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Safety Information
for non-Ex analyzer devices
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT,
LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)Idioma:
Inglês
Versão:
01/01/2025
Tamanho do arquivo:
2.4 MB
Nome do arquivo:
8030257_XA_Safety_Information_non-Ex_ml_V1-0_2016-06_WEB.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
S700 Ex
Safety Information for Ex Devices
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR,
HR, HU, IT, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)Idioma:
Inglês
Versão:
01/01/2025
Tamanho do arquivo:
2.5 MB
Nome do arquivo:
8030262_AE00_XA_S700_Ex_ml_V2-0_2024-01_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
S720 Ex / S721 Ex
Enclosure venting / Gehäuselüfter
(multi-lingual, also German)Idioma:
Inglês
Versão:
01/01/2025
Tamanho do arquivo:
250.4 KB
Nome do arquivo:
8030799_AE00_SD_S720_Ex_Enclosure_venting_ml_V1-0_2019-08_EHS.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
DIN EN 61010-1: 2020-03
Additional Information for Extractive Gas Analyzers
(multi-lingual, also in DE, ES, FR and IT)Idioma:
Inglês
Versão:
01/01/2025
Tamanho do arquivo:
1.9 MB
Nome do arquivo:
8030255_AE00_SD_EN_61010_Extractive_ml_V1-0_2022-09_EHS.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
S700 Interface Converter
Ethernet Interface Converter
EN PT 01/01/2025Idioma:
Inglês
Versão:
01/01/2025
Tamanho do arquivo:
1.7 MB
Nome do arquivo:
8030738_AE00_SD_S700_Schnittstellenkonverter_Ethernet_en_V1-0_2023-04_EHS.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
Emission Monitoring Solutions
Broad portfolio and long-standing experience
Idioma:
Inglês
Versão:
21/05/2026
Tamanho do arquivo:
4.9 MB
Nome do arquivo:
8029975_CP_Emission_Monitoring_Solutions_en_V4-3_2026.05_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
Soluzioni per il monitoraggio delle emissioni
Soluzioni per il monitoraggio delle
emissioni
Ampio portfolio e vasta esperienzaIdioma:
Italiano
Versão:
27/05/2025
Tamanho do arquivo:
4.5 MB
Nome do arquivo:
CP01596C16IT01.25-00.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
Lösungen zur Emissionsüberwachung
Breites Portfolio und langjährige
Erfahrung in Gasanalyse und
DurchflussmessungIdioma:
Alemão
Versão:
25/03/2026
Tamanho do arquivo:
4.8 MB
Nome do arquivo:
CP01596C_Loesungen zur Emissionsueberwachung_web.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
排出ガス監視ソリューション 幅広い製品群と長年にわたる実績
排出ガス監視、測定原理と技術、国際的な要件とサービス、選択ガイド、そして測定装置の一覧をまとめたパンフレット
Idioma:
Japonês
Versão:
24/09/2025
Tamanho do arquivo:
3.3 MB
Nome do arquivo:
CP01596CJA_0125_0226_Emission_Monitoring_Solutions_mail.pdf
-