Especificações resumidas
-
Process temperature
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...64 bar
(Vacuum...928 psi) -
Min. density of medium
0.5 g/cm³
(0.4 g/cm³ optional)
Campo de aplicação
Desenvolvido especificamente para as indústrias alimentícia e de life sciences, o Liquiphant FTL63 está em conformidade com todos os seus requisitos sanitários. A tecnologia vibratória comprovada funciona de forma confiável em todos os líquidos bombeáveis, mesmo quando outros princípios de medição atingem seus limites devido a alterações na condutividade ou constante dielétrica (valor DC), depósitos, espuma, turbulências ou bolhas de ar. Assim, essa tecnologia é o substituto perfeito para chaves flutuantes e sensores capacitivos ou ópticos.
O Liquiphant FTL63 é usado para detecção de nível pontual em tanques de processo e armazenamento, bem como em tubulações.
Temperatura de processo de -50 a +150°C (-58 a +302°F)
Viscosidades de até 10.000 mm2/s (cSt)
Comprimento do sensor de até 3 m (10 pés)
Acabamento da superfície: polido mecanicamente ou eletropolido
Certificados higiênicos internacionais (3-A, EHEDG, ASME BPE), conformidade do material de contato com EC1935/2004, FDA, GB4806
Certificados internacionais de proteção contra explosão, proteção contra transbordamento WHG, SIL
CIP/SIP
Benefícios
Uso universal em todos os líquidos bombeáveis sem ajuste de meio - tecnologia de medição vibratória comprovada
Alta segurança do processo e do produto por meio de um design higiênico certificado (3-A, EHEDG, ASME BPE), bem como conformidade e rastreabilidade do material comprovadas por meio de declarações e certificados (por ex. EC1935/2004, FDA e cGMP)
Fácil comissionamento com funcionalidade plug & play e esforço de manutenção minimizado graças ao teste de função por meio de botão de teste ou pino magnético
Diagnósticos contínuos, bem como verificação sob demanda rastreável e documentada, sem interrupção do processo, graças à Heartbeat Technology
Operação intuitiva por meio da tecnologia Bluetooth®, assim como indicação óptica do status do processo por meio de LEDs coloridos e luminosos
Vídeos
-
Princípio de medição vibratória
Predecessor
-
Measuring principle
Vibration Liquids
-
Characteristic / Application
Premium device for point level detection
in hygienic/aseptic applications.
Focus Food & Beverage and Life Sciences.
Compact sensor version with an optional pipe extension up to 3 m (9,85 ft).
Modular housing concept.
Wide range of certificates. -
Specialities
Plug and play functionalities,
Heartbeat Technology,
LED Module,
Bluetooth® Operation and maintenance,
Surface finish: mechanical or electro-polished,
Density/Concentration measurement,
SIL 2/3 according to IEC 61508. -
Supply / Communication
19 ..253V AC,
10...55V DC-PNP,
9...20V DC with relay DPDT,
19...253V AC or 19...55V DC with relay DPDT,
8/16mA HART,
NAMUR,
PFM -
Ambient temperature
-50 °C...+70 °C
(-58 °F...+158 °F) -
Process temperature
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...64 bar
(Vacuum...928 psi) -
Min. density of medium
0.5 g/cm³
(0.4 g/cm³ optional) -
Main wetted parts
316L
-
Process connection
Threads (for weld-in adapter):
G3/4A, G1A -
Process connection hygienic
Tri-Clamp,
DIN 11851, DIN11864-1
Ingold,
Flush mount,
DRD,
SMS1145,
Varivent (Varinline) -
Sensor length
Compact sensor
Short tube (Liquiphant II)
148mm…3000mm (6,00…118") -
Communication
HART
Bluetooth® wireless technology -
Certificates / Approvals
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, JPN Ex, KC Ex,
INMETRO Ex, NEPSI Ex/CCC, UK Ex -
Safety approvals
Overfill protection WHG;
SIL 2/ SIL 3 -
Design approvals
Inspection certificate 3.1, EN10204,
CoC ASME BPE,
Conformity to cGMP,
EU Food Contact Material (EC) 1935/2004,
US Food Contact Material FDA CFR 21,
CN Food Contact Material GB 4806,
Declaration of Conformity ASME B31.3,
AD2000,
CRN approval -
Hygienic approvals
3-A,
EHEDG,
CoC-ASME BPE -
Options
LED module,
Bluetooth module,
Graphic touch display,
Customized settings,
Weld-in adapter -
Components
FTL325P Interface PFM
FTL325N Interface NAMUR
FML621 Density controller
-
Measuring principle
Vibration Density
-
Product Headline
Hygienic device for density measurement in liquids.
Point level detection in process and storage tanks as well as in pipelines in hygienic and aseptic applications. -
Characteristic / Application
Premium device for density measurement in hygienic/aseptic applications.
Focus Food & Beverage and Life Sciences.
Compact sensor version with an optional pipe extension up to 3 m (9,85 ft).
Modular housing concept.
Wide range of certificates -
Supply / Communication
via density controller FML621
-
Ambient temperature
-40 °C...+70 °C
(-40...+158 °F) -
Process temperature
0...+80 °C (+32…+176 °F)
-
Process pressure
0...25 bar (0…362 psi)
-
Wetted parts
316L
-
Hygienic
3-A,
EHEDG,
CoC-ASME BPE -
Sensor length
Compact sensor
Short tube (Liquiphant II)
148mm…3000mm (6,00…118") -
Output
Pulse
-
Certificates / Approvals
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, JPN Ex, KC Ex,
INMETRO Ex, NEPSI Ex/CCC, UK Ex -
Specialities
Density/Concentration measurement in
combination with density controller FML621,
Surface finish: mechanical polished (up to 0.3 µm) -
Components
Density Computer FML621
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Liquiphant FTL63
-
Informações Técnicas (TI)
Versão em português - 11/2025New version available in EnglishVibronic
HART,
PROFINET na Ethernet-APLEN PT 28/11/202531/03/2025Idioma:
Português
Versão:
28/11/2025
Tamanho do arquivo:
1.8 MB
Nome do arquivo:
TI01713FPT_0625-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Adaptador soldado, adaptador de processo e flanges
-
Informações Técnicas (TI)
Versão em português - 06/2026New version available in EnglishNível, pressão, temperatura
EN PT 01/06/202606/12/202404/04/202425/03/202415/09/2023Idioma:
Português
Versão:
01/06/2026
Tamanho do arquivo:
2 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2726-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Liquiphant FTL63 Density com calculadora de densidade QML51
-
Informações Técnicas (TI)
Versão em português - 07/2026New version available in EnglishVibrônico
EN PT 09/07/202627/02/2026Idioma:
Português
Versão:
09/07/2026
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
TI01884FPT_0326-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Liquiphant FTL63 Density com computador de densidade FML621 com
-
Informações Técnicas (TI)
Versão em português - 09/2023New version available in EnglishVibronic
EN PT 30/09/2023Idioma:
Português
Versão:
30/09/2023
Tamanho do arquivo:
1.8 MB
Nome do arquivo:
TI01714FPT_0123-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Liquiphant FTL63
-
Informações Técnicas (TI)
Versão em português - 10/2025New version available in EnglishVibronic
EN PT 13/10/2025Idioma:
Português
Versão:
13/10/2025
Tamanho do arquivo:
1.9 MB
Nome do arquivo:
TI01712FPT_0225-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Liquiphant FTL63 Density com calculadora de densidade QML51
-
Instruções de Operação (BA)
Versão em português - 02/2026New version available in EnglishVibronic
EN PT 09/07/202627/02/2026Idioma:
Português
Versão:
27/02/2026
Tamanho do arquivo:
946.4 KB
Nome do arquivo:
BA02600FPT_0226-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Liquiphant FTL63
-
Instruções de Operação (BA)
Versão em português - 10/2025New version available in EnglishVibronic
EN PT 13/10/2025Idioma:
Português
Versão:
13/10/2025
Tamanho do arquivo:
2 MB
Nome do arquivo:
BA02286FPT_0225-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Liquiphant FTL63 Density
-
Instruções de Operação (BA)
Versão em português - 09/2023New version available in EnglishVibronic
EN PT 30/09/2023Idioma:
Português
Versão:
30/09/2023
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
BA02288FPT_0123-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Liquiphant FTL63
-
Instruções de Operação (BA)
Versão em português - 11/2025New version available in EnglishVibronic
PROFINET na Ethernet-APLEN PT 28/11/2025Idioma:
Português
Versão:
28/11/2025
Tamanho do arquivo:
2.1 MB
Nome do arquivo:
BA02340FPT_0225-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Liquiphant FTL63
-
Instruções de Operação (BA)
Versão em português - 11/2025New version available in EnglishVibronic
HARTEN PT 28/11/202531/03/2025Idioma:
Português
Versão:
28/11/2025
Tamanho do arquivo:
1.8 MB
Nome do arquivo:
BA02287FPT_0525-00.pdf
-
Escolha uma das opções sugeridas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Procurando mais opções? Use o configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Procurando mais opções? Use o configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Diagramas CAD Diagramas CAD
- Diagramas CAD
-
Preço por peça
-
<%range%><%price%>
-
- Acessórios opcionais
Configuração individual
Geralmente são fornecidos juntos
Acessórios
Produtos relacionados