Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Imagem de produto: FMU100

FMU100

FMU100
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações

Esse produto não está mais disponível.

Verifique a nova geração na seção do predecessor / sucessor ou entre em contato com a Endress+Hauser local.

Ultrasonic level measurement system
for liquids.
Measuring range approx. 9 m (DU 100) /
15 m (DU 101). With temp. sensor for
compensation of sound velocity.
A measuring system (package) consists
of the FMU 100 plug-in card in
Monorack housing 7 HP with power pack
and the sensor DU 100 or 101.
According to data sheet supplied.

  • Successor