Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Imagem de produto: FMU130E

FMU130E

FMU130E
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações

Esse produto não está mais disponível.

Verifique a nova geração na seção do predecessor / sucessor ou entre em contato com a Endress+Hauser local.

Level transmitter, ultrasonic
Contactless, continuous
Sensor enclosure PVDF
Max. Measuring range in ideal condition:
Liquid: 4m, Solids: 2m
Blocking distance: 25cm
Operating temperature -20...+80oC
up to -40oC/-40oF with reduced range
max. Operation pressure 3bar
Process connection: G 1 1/2"
Integrated sound velocity compensation
Self cleaning effect of sensor membrane
> Measuring range freely adjustable
> Simple calibration

  • Successor