Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Imagem de produto: HTA380

HTA380

HTA380
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações

Esse produto não está mais disponível.

Verifique a nova geração na seção do predecessor / sucessor ou entre em contato com a Endress+Hauser local.

The contacter allows, in addition to
a continuous measurement, to perform
switching operations, signalling,
alarms, etc., without mounting further
sensor heads. Several contacters can
be connected to one measuring instru-
ment.
- MONOSYST wall mounting housing
(58 mm), Protection IP 40
- 2 independent inputs
- output: one potential-free
change-over contact each
- min./max. fail-safe mode switchable
- switching hysteresis adjustable for
each switch: 0.5 %; 1.5 %
- PI 50047566
According to data sheet supplied.

  • Successor