Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Imagem de produto: NY9170

NY9170

NY9170
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
For the electrical supply of sensor
measuring heads and transmitters
in two-wire technology
-one channel version
-approved for operation from explosion
hazardous areas
(PTB Nr. Ex -86.B.2021X) with
Protection (EEx ib IIC)
(according to Cenelec)
-RACKSYST card (European standardized
size pcb according to DIN 41494),
width 4 HP
-input 4 .. 20 mA, intrinsically safe
output 4 .. 20 mA.
For further information see data sheet