Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Imagem de produto: RPC10

RPC10

RPC10
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações

Esse produto não está mais disponível.

Verifique a nova geração na seção do predecessor / sucessor ou entre em contato com a Endress+Hauser local.

transportable waste water sampler
with 15 l coolbox collector.
-ABS-plastic housing
-Protection class: Control compartment
IP55, wet compartment IP44
-Dimensions WxHxD: approx.430x780x330mm
-Suction height: max. 6m,
-Suction lenght: max. 30 m
-Dosed sample volume: 20 to 200ml
-Alarm and sequence end outputs
-Kept cool via cool box (approx. 15l)
and cool packs
-Power input: approx: 50 VA,
with heater approx. 80 VA
-Weight: approx: 15 kilos
For further information see data sheet

  • Successor