Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Imagem de produto: TMT2023

TMT2023

TMT2023
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
Transmitter with 2 limit detection
contacts adjustable between 0 and 100%
of the measuring range. MINPAC form
for mounting on a 35mm standard rail
(EN50022). The measuring range is
fixed with a changeable measuring
range module LINCARD.
1 RTD input, 4-20 mA output linear.