Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Imagem de produto: TMT2073

TMT2073

TMT2073
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
Transmitter for temperature
measurement with Pt100 sensors in
Racksyst Euroformat (DIN 41494), 7 HP
wide, for mounting in a 19" rack. The
range is preset using replaceable
LINCARD modules.
With two limit contacts and one
change-over contact for indicating
function error.
Any number of TMT 2073 units can be
connected to the VU 2070.