Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Imagem de produto: Omnigrad S TSC264

Omnigrad S TSC264

TSC264
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
ATEX flameproof EEx-d TC sensor to be
used combined with separately ordered
S.S./super Alloy bar stock thermowell,
Minimum wall thickness 2,5 mm.
Marked:II 2 G EEx-d IIC T5/T6 T100oC
MgO insulated inset in SS/Inconel sheath
IP66 aluminium head with epoxy coating.