Este produto não está disponível nesta região.
Por favor, entre em contato com seu parceiro de vendas Endress+Hauser para quaisquer dúvidas adicionais.
Especificações resumidas
-
Measuring range
0 to 10 mg/l free chlorine or 0 to 10 mg/l total chlorine
LOD: 0.018 mg/l -
Process temperature
5 to 40 °C (41 to 104 °F)
-
Process pressure
0.3 bar (4.4 psi) to 5.2 bar (75.4 psi), up to the point of sample preparation.
-
Measuring method
DPD (N,N-Diethyl-p-phenylenediamine) method in accordance with US EPA 40 CFR 141.74, US EPA 40 CFR 136.3, US EPA 334.0, ISO 7393-2 and 4500-CL-G
Campo de aplicação
O módulo analisador DPD CA75 permite o monitoramento confiável do cloro total ou livre em aplicações em que uma medição absoluta e precisa é necessária. Ele está em conformidade com regulamentações que exigem o método DPD padronizado e oficialmente aceito.
Água potável: para garantir a desinfecção confiável e ao mesmo tempo evitar a superdosagem
Estações de tratamento de efluentes: para monitoramento das águas residuais e possibilitar o reuso da água
Água de processo: para uma detecção confiável do cloro e proteção contra danos
Indústria alimentícia: para garantir processos de envase higiênicos e alta qualidade do produto (por ex. em água de lavagem) e proteger as membranas em sistemas de osmose reversa
Piscinas: para dosagem eficaz de desinfetante
Observação: o CA75 sempre exige um transmissor Liquiline CM44x.
Benefícios
Atende a requisitos regulatórios do mundo inteiro – graças ao método DPD aceito oficialmente.
Economize espaço e custos: expanda seu ponto de medição com sensores Memosens adicionais (por ex. para medição de pH ou turbidez).
Integração perfeita através de protocolos de barramento de campo como Modbus RTU, PROFIBUS DP, EtherNet/IP e mais.
Fácil comissionamento: conecte o módulo analisador DPD a um transmissor Liquiline CM44x como um sensor plug-and-play.
Baixa manutenção graças à calibração de fábrica: não é necessária calibração regular e OPEX otimizado através de intervalos de medição ajustáveis.
Fácil visualização dos níveis de reagentes: porta transparente para verificação visual rápida.
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Módulo analisador DPD CA75
Medição de cloro livre ou cloro total através do método DPD
EN PT 06/07/2026Idioma:
Português
Versão:
06/07/2026
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
TI01893CPT_0126-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Módulo analisador DPD CA75
Medição de cloro livre ou cloro total usando o método DPD
EN PT 25/06/2026Idioma:
Português
Versão:
25/06/2026
Tamanho do arquivo:
1.9 MB
Nome do arquivo:
BA02616CPT_0126-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA DPD analyzer module CA75
Maintenance kit CAV750
EN PT 10/06/202621/04/2026Idioma:
Inglês
Versão:
10/06/2026
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
EA01806CEN_0226-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA DPD analyzer module CA75
Spare parts
EN PT 06/07/2026Idioma:
Inglês
Versão:
06/07/2026
Tamanho do arquivo:
2.4 MB
Nome do arquivo:
EA01807CEN_0126-00.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
SD CY75
Mixing the reagents
For analyzer module CA75EN PT 23/07/2026Idioma:
Inglês
Versão:
23/07/2026
Tamanho do arquivo:
255 KB
Nome do arquivo:
SD03599CEN_0126-00.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
SD DPD analyzer module CA75
Maintenance booklet
EN PT 11/05/2026Idioma:
Inglês
Versão:
11/05/2026
Tamanho do arquivo:
340.7 KB
Nome do arquivo:
SD03540CEN_0126-00.pdf
-
-
-
Inovação (IN)
Compliant with regulatory standards worldwide
DPD analyzer module for online
monitoring of free or total chlorineIdioma:
Inglês
Versão:
22/07/2026
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
CA75_IN01485CEN_eBrochure.pdf
-
-
-
Inovação (IN)
Normgerechte Chlorüberwachung
Erfüllen Sie weltweit regulatorische Anforderungen mit dem DPD
Analysatormodul CA75 und überwachen Sie Ihre Desinfektionsprozesse
zuverlässig.Idioma:
Alemão
Versão:
19/08/2026
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
CA75_IN01485CDE_eBrochure.pdf
-
-
-
Reagentes/soluções padrão/agente de limpeza para analisador
CY75-ALSATE (Czech Republic)
Standard solution CY75DPD Total Chlorine
Idioma:
Tcheco
Versão:
18/08/2026
Tamanho do arquivo:
0 B
Nome do arquivo:
MSDS_CY75-ALSATE_(CZ).pdf
-
-
-
Reagentes/soluções padrão/agente de limpeza para analisador
CY75-AKSATE (Columbia)
Standard solution CY75DPD Free Chlorine
Idioma:
Espanhol
Versão:
18/08/2026
Tamanho do arquivo:
0 B
Nome do arquivo:
MSDS_CY75-AKSATE_(COL).pdf
-