Especificações resumidas
-
Measured variables
CH4, CO, CO2, H2, H2O, He, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2
Hydrocarbons (e.g. C2H2), halogenated hydrocarbons (e.g. CH2Cl2) and other gases upon request -
Ambient temperature range
+5 °C ... +45 °C
Campo de aplicação
A GMS800 é uma família de analisadores extrativos capaz de medir mais de 60 compostos gasosos diferentes. Ela se caracteriza pelo seu design modular: 6 módulos de análise, um módulo de gás, módulos de E/S e uma unidade de operação. Racks padronizados de 19 polegadas permitem uma integração de sistema econômica. Gabinetes de montagem em parede com certificação EX para áreas classificadas podem ser utilizados em ambientes industriais agressivos. A GMS800 dispõe das interfaces necessárias para funções de controle remoto.
Monitoramento de emissões de acordo com a EN 15267 e medições de gás de processo, também em áreas com risco de explosão
Monitoramento de emissões em concentrações muito baixas
Medição de compostos de enxofre em gases de processo
Medição de concentrações muito baixas em hidrogênio e hidrocarbonetos
Propriedades do equipamento:
6 módulos analisadores diferentes
4 variantes diferentes de invólucro
Módulo de gás com bomba de gás de amostra e/ou sensores de controle
Novo tipo de invólucro para integração fácil e rápida
Diagnóstico remoto via Ethernet com o software SOPAS ET
Benefícios
Adequabilidade testada conforme EN 15267 e EN 14181
Possibilidade de instalação em áreas sem e com risco de explosão (Zona 1 e 2 de acordo com a ATEX)
Baixos requisitos de serviço e manutenção, bem como fácil atualização das instalações existentes graças ao projeto modular
Possibilidade de ajuste sem gases de teste usando uma unidade de ajuste opcional
Baixíssima influência da temperatura ambiente graças aos módulos de medição termostáticos
Fácil manutenção e reparo trocando conjuntos ou módulos
Versão Xpert
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Informações Técnicas (TI)
GMS800 BCU (TI)
GMS800 Basic Control Unit
EN PT 01/09/202501/01/2025Idioma:
Inglês
Versão:
01/09/2025
Tamanho do arquivo:
2.4 MB
Nome do arquivo:
8030730_1TBI_TI_GMS800_BCU_en_V3-1_2025-09_EHS.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
GMS800 OXOR-E
Módulo analisador OXOR-E
EN PT 01/01/2025Idioma:
Português
Versão:
01/01/2025
Tamanho do arquivo:
560.2 KB
Nome do arquivo:
8030212_AE00_OI_GMS800_OXOR-E_pt_V2-0_2013-05_EHS.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
GMS840
Caixa para a série GMS800
EN PT 01/05/202601/01/2025Idioma:
Português
Versão:
01/05/2026
Tamanho do arquivo:
3.5 MB
Nome do arquivo:
8030399_1VCK_OI_GMS840_pt_V3-1_2026-05_EHS.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
GMS800
Analisadores de gás - método extrativo
EN PT 01/01/2025Idioma:
Português
Versão:
01/01/2025
Tamanho do arquivo:
3.3 MB
Nome do arquivo:
8030162_AE00_OI_GMS800_pt_V2-1_2016-02_EHS.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
GMS800 UNOR-MULTOR
Módulo analisador para Série GMS800
EN PT 01/01/2025Idioma:
Português
Versão:
01/01/2025
Tamanho do arquivo:
502.3 KB
Nome do arquivo:
8030230_AE00_OI_GMS800_UNOR-MULTOR_pt_V2-0_2013-05_EHS.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
GMS800 Módulo de gás
Módulo de gás para Série GMS800
EN PT 01/01/2025Idioma:
Português
Versão:
01/01/2025
Tamanho do arquivo:
501.5 KB
Nome do arquivo:
8030196_AE00_OI_GMS800_gas-module_pt_V2-0_2013-05_EHS.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
GMS810, GMS811
Analisadores de gás, Caixa GMS810/GMS811
EN PT 01/01/2025Idioma:
Português
Versão:
01/01/2025
Tamanho do arquivo:
4.3 MB
Nome do arquivo:
8030250_AE00_OI_GMS810-GMS811_pt_V1-3_2013-06_EHS.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
GMS800 OXOR-P
Módulo analisador OXOR-P para Série GMS800
EN PT 01/01/2025Idioma:
Português
Versão:
01/01/2025
Tamanho do arquivo:
449 KB
Nome do arquivo:
8030218_AE00_OI_GMS800_OXOR-P_pt_V2-0_2013-05_EHS.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
GMS800 Módulo I/O
para Série GMS800
EN PT 01/01/2025Idioma:
Português
Versão:
01/01/2025
Tamanho do arquivo:
715 KB
Nome do arquivo:
8030205_AE00_OI_GMS800_IO-module_pt_V2-0_2013-05_EHS.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
GMS800 BCU
Unidade de operação BCU para a série GMS800
EN PT 01/09/202501/01/2025Idioma:
Português
Versão:
01/09/2025
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
8030181_AE00_OI_GMS800_BCU_pt_V3-1_2025-09_EHS.pdf
-