Especificações resumidas
-
Accuracy
±2 mm (0.08 in)
-
Process temperature
-20°C...+60°C (-4°F…+140°F)
-
Max. measurement distance
30 m (98 ft)
-
Main wetted parts
Housing: plastic PBT/ PC
Campo de aplicação
Simplicidade contínua a partir do zero. Nosso radar IIoT é um transmissor de nível inteligente com tecnologia de ponta em um sensor econômico. Juntamente com os serviços digitais Netilion Value, Netilion Inventory ou SupplyCare Hosting, o sensor de nível sem fio e alimentado por bateria garante um monitoramento de nível inteligente. A solução segura e certificada fornece acesso às informações sobre status de ativos e inventário de qualquer lugar a qualquer momento.
Medição e rastreamento de nível de tanques de plástico móveis como IBCs
Medição de nível e gerenciamento de inventário de tanques de plástico que não estão localizados em uma planta (estações diferentes)
Medição de nível e gerenciamento de inventário de tanques de plástico móveis e estacionários em produção – dificuldade de fonte de alimentação, comissionamento fácil e rápido, transparência ao operar sem estoque de segurança
Benefícios
Transparência total no armazenamento e transporte de líquidos
Solução simplificada da aquisição às operações
Transmissão segura de dados combinada com um portfólio de serviços, digital e flexível
Acesso às informações de qualquer lugar a qualquer momento
Vídeos
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Micropilot FWR30
Versão em português - 01/2026
Radar de onda livre
EN PT 31/01/202617/03/202517/03/202126/08/202027/05/2020Idioma:
Português
Versão:
31/01/2026
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
BA01991FPT_0826-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Micropilot FWR30
Versão em português - 01/2026
Radar de onda livre
EN PT 31/01/202617/03/202528/09/202122/09/202115/03/2021Idioma:
Português
Versão:
31/01/2026
Tamanho do arquivo:
1.6 MB
Nome do arquivo:
TI01499FPT_1126-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Micropilot FWR30
Radar de onda livre
EN PT 31/01/202617/03/202528/09/202122/09/202115/03/2021Idioma:
Português
Versão:
31/01/2026
Tamanho do arquivo:
1.6 MB
Nome do arquivo:
TI01499FPT_1126-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Micropilot FWR30
Radar de onda livre
EN PT 31/01/202617/03/202517/03/202126/08/202027/05/2020Idioma:
Português
Versão:
31/01/2026
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
BA01991FPT_0826-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Micropilot FWR30 for dynamic water level monitoring
Radar de onda livre
EN PT 31/01/2026Idioma:
Português
Versão:
31/01/2026
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
BA02591FPT_0126-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Micropilot FWR30
Radar de onda livre
EN PT 22/03/2024Idioma:
Português
Versão:
22/03/2024
Tamanho do arquivo:
319.1 KB
Nome do arquivo:
KA01656FPT_0123-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Micropilot FWR30 for dynamic water level monitoring
Radar de onda livre
EN PT 31/01/2026Idioma:
Português
Versão:
31/01/2026
Tamanho do arquivo:
320.2 KB
Nome do arquivo:
KA01794FPT_0126-00.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
SD Micropilot FWR30
Free space radar
EN PT 31/01/202617/07/202023/01/2020Idioma:
Inglês
Versão:
31/01/2026
Tamanho do arquivo:
676.6 KB
Nome do arquivo:
SD02474FEN_0326-00.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
Netilion Value – 60 Days Free Trial
Three simple steps to get started
EN PT 05/02/202129/10/2020Idioma:
Inglês
Versão:
05/02/2021
Tamanho do arquivo:
3 MB
Nome do arquivo:
SD02672S_04_EN_02.21.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
Security Manual Micropilot FWR30
Free space radar
EN PT 01/07/2022Idioma:
Inglês
Versão:
01/07/2022
Tamanho do arquivo:
484.3 KB
Nome do arquivo:
SD02985FEN_0122-00.pdf
-
-
-
PU (publicação)
17 Gründe, warum intelligente Füllstandsmessung Ihr Business optimieren kann
17 Gründe, warum intelligente Füllstandsmessung
Ihr Business optimieren kann.
So einfach profitieren Sie von cloudbasierter
Füllsandmessung mit dem IIoT-RadarsensorIdioma:
Alemão
Versão:
02/02/2022
Tamanho do arquivo:
9.2 MB
Nome do arquivo:
PU01431F00DE0122.pdf
-
-
-
PU (publicação)
17 Gründe, warum intelligente Füllstandsmessung Ihr Business optimiert
17 Gründe, warum intelligente Füllstandsmessung
Ihr Business optimieren kann. Profitieren Sie von
cloudbasierter Füllsandmessung mit dem
IIoT-Radarsensor Micropilot FWR30Idioma:
Alemão
Versão:
02/02/2022
Tamanho do arquivo:
5.3 MB
Nome do arquivo:
PU01454F00DE0122.pdf
-