Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
imagem do produto do analisador de gás de processo - Soluções em contêineres

Analisador de gás de processo
Soluções em contêineres

Espaço e proteção para tecnologia de medição e análise

ISCEMS
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações

Especificações resumidas

  • Application task

    Continuous Emission Monitoring Systems (CEMS),
    Process Gas Analysis Systems (PGA) and Liquid Analysis Systems

Campo de aplicação

As soluções em contêineres são usadas principalmente para proteger os sistemas de análises instalados de condições ambientais extremas como calor, frio, poeira, vento, terremotos e atmosferas corrosivas ou explosivas. Elas também oferecem vantagens para o transporte, bem como para instalação e manutenção no local. Na fábrica, tudo é coordenado e pré-instalado no contêiner de maneira fácil. Cada contêiner pode ser equipado conforme as necessidades individuais do cliente.

  • Proteção da tecnologia de medição e de análise contra condições ambientais extremas na área de análise de gases de processo e monitoramento das emissões

Propriedades do equipamento:

  • Aquecimento, refrigeração e ventilação (redundantes a pedido)

  • Contêiner padrão, 10 a 40 pés

  • Sistemas de alerta de incêndio e de extinção de incêndio disponíveis

  • Certificado CSC para dimensões padrão

  • Adequado para zonas ATEX

  • Tipos seguros em terremotos e à prova de fogo (F30, F60) disponíveis

Benefícios

  • Alta disponibilidade, vida útil longa e baixa manutenção da tecnologia instalada graças à proteção das condições ambientais adversas

  • Os contêineres à prova de explosão também possibilitam o uso de sistemas de análise não-Ex em áreas com risco de explosão

  • A certificação do CSC possibilita o transporte econômico em navios de contêineres e dispensa uma embalagem resistente ao ambiente marítimo

  • Risco reduzido de danos de transporte na tecnologia de medição e de análise

  • Instalação rápida, pois é necessário apenas conectar o contêiner

  • O fácil acesso a placas de montagem e aos racks facilita o serviço de manutenção