Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Cerabar PMC71B - transmissor de pressão

Cerabar PMC71B - transmissor de pressão

Transmissor de pressão inteligente que detecta anomalias no processo como mudanças nas características do ciclo

PMC71B
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações

Especificações resumidas

  • Accuracy

    Standard:
    up to 0.05 %
    Platinum:
    up to 0.025 %

  • Process temperature

    -40°C...+150°C
    (-40°F...+302°F)

  • Pressure measuring range

    100 mbar...40 bar
    (1.5 psi...600 psi)

  • Main wetted parts

    Ceraphire ceramic
    FKM, EPDM, HNBR,
    Perlast, Kalrez, Chemraz

  • Material process membrane

    Ceramic

  • Measuring cell

    100 mbar....40 bar
    (1.5 psi...600 psi)

Campo de aplicação

Este transmissor pertence à nova geração Cerabar. O equipamento é robusto e pode ser controlado remotamente através de aplicativo em um tablet usando uma conexão Bluetooth segura. Ele também permite a manutenção baseada nas condições.
O software foi desenvolvido para simplificar o manuseio. Assistentes intuitivos guiam o usuário através das configurações, testes funcionais e verificações do equipamento.
A Heartbeat Technology oferece funções de verificação e monitoramento para detectar anomalias indesejadas, por exemplo, mudanças nas características dos ciclos.

  • Faixa de medição de pressão: até 40 bar (600 psi)

  • Totalmente resistente ao vácuo em temperaturas do processo de até +150°C (302°F)

  • Precisão: até +/- 0,025%

Benefícios

  • Com a Heartbeat Technology, você pode verificar a saúde de seu equipamento no decorrer do processo.

  • Indicação simples de status do equipamento - o display muda de verde para vermelho quando ocorre uma mensagem de diagnóstico

  • Redução de falhas sistemáticas - comissionamento livre de erros e teste funcional guiado SIL do instrumento

  • Controle sem fio do equipamento em áreas do processo de difícil acesso com o aplicativo SmartBlue

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecessor

  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável