Os instrumentos da nossa Seleção Fundamental apresentam uma garantia prolongada de 5 anos – um claro testemunho da nossa confiança na sua fiabilidade e desempenho a longo prazo.
Caso ocorra uma situação de garantia, pode contar com um processo de substituição rápido e com um esforço administrativo mínimo – proporcionando tranquilidade quando mais precisa e ajudando a manter as suas operações a funcionar sem problemas.
São aplicados os termos da garantia
A garantia estendida está sujeita a condições específicas. Para mais detalhes, consulte os Termos e Condições Gerais (GTC) aplicáveis localmente, disponíveis na página do respetivo país no nosso site.
O sensor de temperatura iTHERM ModuLine TST434B RTD foi especialmente desenvolvido para monitorar a temperatura ambiente em praticamente todos os setores industriais. Ele está disponível como uma unidade completa incluindo os transmissores de temperatura Endress+Hauser para maior confiabilidade e precisão de medição se comparada aos sensores diretamente conectados. Com uma variedade de saídas comuns e avançadas e protocolos de comunicação, eles facilitam a customização.
Medição da temperatura ambientes abertos e fechados
Faixa de medição máxima: –50 a +150 °C (–58 a +302 °F)
Grau de proteção: IP66/68 (gabinete NEMA Tipo 4x)
Benefícios
Cabeçotes de terminais robustos de acordo com DIN EN 50446 ou invólucros plásticos estáveis oferecem a proteção ideal para condições de ambientes extremos
Medição de temperatura estável, precisa e confiável em ambientes fechados e abertos em longo prazo
Montagem em parede simples e rápidas
Transmissores compactos opcionais: analógico 4 s 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA, FOUNDATION Fieldbus™, IO-Link, PROFINET® na Ethernet-APL/SPE
Medição da temperatura rápida e não invasiva, sem remover isolamento para calibração: iTHERM SurfaceLine TM611 reduz o tempo de inatividade, melhora a segurança e entrega resultados precisos mesmo em áreas classificadas.
Torishima projeta e constrói grandes sistemas de água de resfriamento para clientes no Oriente Médio, confiando na instrumentação da Endress+Hauser pela qualidade e desempenho de seus produtos.
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .